(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Scribing Needle with Tip KW Type

Scribing Needle with Tip KW Type

An essential item for work sites. Carbide is used at the tip, demonstrating excellent durability.
[Features]
· Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like.
· A durable stylus that causes no abrasion, chipping or burrs.
· Convenient straight and perpendicular scribing needles at both ends.
· Tip angle: 55°
[Applications]
· Used for scribing (line drawing) of steel, brass, plastic, and glass, etc.

PDF

 
Part Number
KW
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Material Tip hardness Use Feature 1 Feature 2 Feature 3
2 Day(s) or more 54Main Body: Sulfur Free Cutting Steel / Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Dual-core type scriber Shaft Diameter(mm) 4.5 Tip Portion Specifications Carbide Tip
Single item / Set Single item Total length(mm) 224

Please check the type/dimensions/specifications of the part KW in the Scribing Needle with Tip KW Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KW ในชุด Scribing Needle with Tip KW Type