(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Common Scribing Needle N Type

Common Scribing Needle N Type

This scribing needle, with its rust resistant plated specification, is an essential item for work sites.
[Features]
· Plated and resistant to rust.
· Quenched tip with tip hardness HV 520-590.
[Applications]
· Used in scribing work.

PDF

 
Part Number
N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Material Tip hardness Use Feature 1
2 Day(s) or more 48Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures (Nickel Plating) / Grip: Plastic / Tip HardenedHV520~590Scribe WorkPlated finish and rust-resistant.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Scriber with Dovetail Shaft Diameter(mm) 5 Tip Portion Specifications Quenched
Single item / Set Single item Total length(mm) 240 Grip Length(mm) 82
Grip Diameter(mm) 15 Spatula Width(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part N in the Common Scribing Needle N Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N ในชุด Common Scribing Needle N Type