(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Clip Scale, Gentle Scale

Clip Scale, Gentle Scale

A linear scale that can be used for measuring depth with the grip slide and used as a depth gauge for measuring steps.
[Features]
· A stepped scale with easy-to-see 1 mm graduations has been adopted.
· Continuous numbering + 2 mm point scale specifications, so numerical values can immediately be grasped.
· With a clip, it is convenient for carrying around.
· Silver finish.
· Slightly chamfered on the circumference surface so that the product can be safely handled with bare hands.
[Applications]
· Used for delineation, scribing work, and dimension measurement, etc.

PDF

 
Part Number
SVC-15KD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Use Features
Same day 8For Delineation, Scribing Procedures, and Dimension MeasurementAn easy-to-read step scale with 1 mm increments. Continuous numbering + 2 mm point scale, so numerical values can immediately be understood. It can be used as a depth gauge for measuring depth and step measurement using the vertical slide. Features a clip for easy carrying. The outer circumference has been chamfered so it can be safely handled with bare hands.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Measuring Range(mm) 150 Surface finishing Silver Scale Pitch Lower Part(mm) 1
Scale Pitch Upper Part(mm) 1 Material Stainless Steel Material Details Stainless Steel (SUS420J2)
Thickness(mm) 0.5 Width(mm) 12 Length(mm) 160

Please check the type/dimensions/specifications of the part SVC-15KD in the Clip Scale, Gentle Scale series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVC-15KD ในชุด Clip Scale, Gentle Scale