(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดดอกสว่านเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบมุมขอบของดอกสว่านหลังการขัด
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการวัดหลังจาก งานลับคม/งานเจียรไน ขอบ ใบมีดลบคม ดอกสว่าน
·พร้อม โซ่ บอล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัด มุม ขอบ ใบมีดลบคม ในการฝึกซ้อม(118 °)
วัสดุ | สเตนเลส | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | ±1.5° | มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | ความยาวรวม 90 x ความหนา 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 10 | รายละเอียด วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) | คุณสมบัติ 1 | สำหรับวัด ปลาย ดอกเจาะ/ดอกสว่าน หลังการ งานลับคม/งานเจียรไน |
คุณสมบัติ 2 | พร้อม โซ่ ลูก | ใช้ | การวัด มุม คมของ ใบมีดลบคม ของ ดอกสว่าน (118 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPG-118 ในชุด เครื่องวัด ปลาย ดอก ดอกเจาะ/ดอกสว่านDPG-118
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง