(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัด ทรงเรียว ที่สามารถพกพาไปรอบ ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วย เคส สไลด์แบบ คลิป
[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา สีเงิน
·สะดวกและปลอดภัยในการพกพาโดยใช้ เคส แบบ คลิป - บนสไลด์
·สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วย ปลาย เกจวัด แบบกลม
·สามารถจัดเก็บโดยการเลื่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดร่องช่องว่างเส้นผ่าศูนย์กลางรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPG-700SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 ฿ 213.01 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 9 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 1 | มาตรฐาน | 700SL |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | 0.1 | มุม ทรงเรียว | 7 ° 9'10 " | มวล(ก.) | 20 |
วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) / ความแข็ง: HV480 | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05mm | คุณสมบัติ 1 | เคลือบเงิน |
คุณสมบัติ 2 | สะดวกและปลอดภัยในการพกพาด้วย เคส สไลด์แบบ คลิปสามารถเก็บไว้ในกระเป๋า หน้าอก ได้ | คุณสมบัติ 3 | ปลาย เกจวัด แบบวงกลมช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยในการทำงาน | คุณสมบัติ 4 | สามารถจัดเก็บได้โดยการเลื่อน |
ใช้ | การวัดช่อง / ช่องว่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPG-700SL ในชุด เกจวัด ทรงเรียว สไลด์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง