(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็ตเทเปอร์เกจที่ช่วยในการวัดจาก 1 ถึง 29 มม.
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันสนิมพร้อมสเกลวัดอ่านง่ายเนื่องจากสเเตนเลสชุบแข็งและทำสีเงิน
· เซ็ตเกจ 4 ชิ้น มีขนาด 1-8 มม., 8-15 มม., 15-22 มม. และ 22-29 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดร่องช่องว่างเส้นผ่าศูนย์กลางรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPG-267M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,059.00 ฿ 2,446.89 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 1 ถึง 29 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | 267m | สเกลวัด | 0.05 | มวล(ก.) | 80 |
วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05mm | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 144 |
คุณสมบัติ 1 | เคลือบเงิน | คุณสมบัติ 2 | คลองเลื่อย เกจวัด 4 ชิ้น:1-8 มม. 8-15 มม. 15-22 มม. 22-29 มม | ใช้ | การวัดช่อง / ช่องว่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPG-267M ในชุด เทเปอร์เกจ TPG-267M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง