(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทเปอร์เกจที่สามารถใช้วัดขนาดของร่องและช่องว่างได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใส่เข้าไปในช่องว่าง
[คุณสมบัติ]
· เคลือบเงิน
· กันสนิม น้ำหนักเบา และพกพาสะดวกเนื่องจากสเเตนเลสถูกชุบแข็ง และสีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวัดร่อง, ช่องว่าง, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPG-700A |
TPG-700B |
TPG-700C |
TPG-700D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | มวล (ก.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.00 ฿ 208.00 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 to 15 | #700 1-15 | 10 | 148.5 | ||
฿ 442.00 ฿ 352.98 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 to 30 | #700 15-30 | 40 | 153 | ||
฿ 637.00 ฿ 509.03 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 to 45 | #700 30-45 | 60 | 159 | ||
฿ 839.00 ฿ 671.03 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45–60 | #700 45-60 | 80 | 161.5 |
กำลังโหลด …
จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 1 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 | สเกลวัด | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ทรงเรียว | 7° 9'10 " | วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) / ความแข็ง: HV480 | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05mm |
คุณสมบัติ 1 | เคลือบเงิน | ใช้ | การวัดช่อง / ช่องว่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง