(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำกัด ปลั๊ก เกจวัด โดยใช้ พินเกจ เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
·ประหยัดเนื่องจากสามารถเปลี่ยน พินเกจ ได้เมื่อสวมใส่
· เกจวัดคู่ที่มีขนาดภายนอกขึ้นอยู่กับขนาดสูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตสำหรับการอ้างอิงเพื่อให้ได้ความเข้ากันได้พอดีระหว่างรูและเพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู
รหัสสินค้า |
---|
SPG3-H7 |
SPG4-H7 |
SPG5-H7 |
SPG6-H7 |
SPG7-H7 |
SPG8-H7 |
SPG9-H7 |
SPG10-H7 |
SPG11-H7 |
SPG12-H7 |
SPG13-H7 |
SPG14-H7 |
SPG15-H7 |
SPG16-H7 |
SPG17-H7 |
SPG18-H7 |
SPG19-H7 |
SPG20-H7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความเผื่อ มิติที่อนุญาต (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,936.00 ฿ 2,739.88 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø3 | 0~+10 | ||
฿ 2,331.21 ฿ 1,443.95 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø4 | 0~+12 | ||
฿ 2,331.21 ฿ 1,443.95 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø5 | 0~+12 | ||
฿ 2,268.32 ฿ 1,402.96 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø6 | 0~+12 | ||
฿ 2,219.00 ฿ 1,403.07 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø7 | 0~+15 | ||
฿ 2,597.00 ฿ 2,424.04 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø8 | 0~+15 | ||
฿ 2,671.00 ฿ 2,493.11 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø9 | 0~+15 | ||
฿ 2,821.00 ฿ 2,633.12 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø10 | 0~+15 | ||
฿ 2,771.43 ฿ 1,726.88 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø11 | 0~+18 | ||
฿ 3,199.00 ฿ 2,984.99 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø12 | 0~+18 | ||
฿ 2,771.43 ฿ 1,726.88 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø13 | 0~+18 | ||
฿ 3,199.00 ฿ 2,984.99 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø14 | 0~+18 | ||
฿ 2,771.00 ฿ 1,936.10 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø15 | 0~+18 | ||
฿ 3,576.00 ฿ 3,337.12 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø16 | 0~+18 | ||
฿ 3,085.88 ฿ 1,929.91 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø17 | 0~+18 | ||
฿ 3,085.88 ฿ 1,929.91 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø18 | 0~+18 | ||
฿ 3,085.88 ฿ 1,929.91 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø19 | 0~+21 | ||
฿ 3,576.00 ฿ 3,337.12 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø20 | 0~+21 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กเกจ | เกรด | H7 | วัสดุ | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม / เกจวัด: เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง