(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กเกจสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูแบบ Go และ No Go
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดคู่ที่มีขนาดภายนอกขึ้นอยู่กับขนาดสูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตสำหรับการอ้างอิงเพื่อให้ได้ความเข้ากันได้พอดีระหว่างรูและเพลา
รวมแผนภูมิผลการตรวจสอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ขนาดเอนทิตี้คืออะไร ปริมาตรของรูจะน้อยที่สุดเมื่อ รูถูกขัดเงาด้วยขนาดที่ยอมรับได้ต่ำสุด ดังนั้นปริมาณอื่น ๆ ยกเว้นรู (นี่คือขนาดเอนทิตี ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เหมาะสมพร้อมส่วนลาดเอียง ส่วน) คือค่าสูงสุด นั่นคือค่าสูงสุด ขนาดเอนทิตี ความหมายตรงกันข้ามของข้างต้น การกล่าวถึงเป็นขนาดเอนทิตีขั้นต่ำ |
ความแข็ง Vickers (HV): | กดหัวกดเพชร รูปทรง ปิรามิดแบบเหลี่ยม บน พื้นผิว ของ วัสดุ จะทำการทดสอบ ความแข็ง เยื้อง |
ข้อควรระวังก่อนใช้
| ข้อควรระวังหลังการใช้งาน
|
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,911.56 ฿ 1,838.07 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø3 | 10 | ||
฿ 2,354.35 ฿ 1,478.06 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø4 | 10 | ||
฿ 2,202.38 ฿ 1,380.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø5 | 10 | ||
฿ 2,075.73 ฿ 1,297.95 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø6 | 10 | ||
฿ 2,075.73 ฿ 1,297.95 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø7 | 20 | ||
฿ 2,075.73 ฿ 1,297.95 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø8 | 20 | ||
฿ 2,202.38 ฿ 1,380.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø9 | 20 | ||
฿ 2,354.35 ฿ 1,478.06 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø10 | 30 | ||
฿ 2,860.90 ฿ 1,804.94 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø11 | 50 | ||
฿ 2,860.90 ฿ 1,804.94 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø12 | 50 | ||
฿ 2,860.90 ฿ 1,804.94 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø13 | 60 | ||
฿ 2,860.90 ฿ 1,804.94 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø14 | 60 | ||
฿ 2,860.90 ฿ 1,804.94 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø15 | 100 | ||
฿ 3,114.19 ฿ 1,969.10 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø16 | 100 | ||
฿ 3,114.19 ฿ 1,969.10 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø17 | 120 | ||
฿ 3,114.19 ฿ 1,969.10 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø18 | 130 | ||
฿ 3,114.19 ฿ 1,969.10 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø19 | 180 | ||
฿ 3,114.19 ฿ 1,969.10 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø20 | 190 | ||
฿ 3,874.03 ฿ 2,460.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø21 | 200 | ||
฿ 3,874.03 ฿ 2,460.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø22 | 200 | ||
฿ 3,874.03 ฿ 2,460.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø23 | 210 | ||
฿ 3,874.03 ฿ 2,460.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø24 | 210 | ||
฿ 3,874.03 ฿ 2,460.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø25 | 250 | ||
฿ 4,380.59 ฿ 2,786.93 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø26 | 260 | ||
฿ 4,380.59 ฿ 2,786.93 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø 27 | 280 | ||
฿ 4,380.59 ฿ 2,786.93 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø28 | 290 | ||
฿ 4,380.59 ฿ 2,786.93 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø29 | 290 | ||
฿ 4,380.59 ฿ 2,786.93 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø30 | 300 | ||
฿ 5,654.57 ฿ 3,611.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø 31 | 470 | ||
฿ 5,654.57 ฿ 3,611.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø32 | 480 | ||
฿ 5,654.57 ฿ 3,611.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø33 | 500 | ||
฿ 5,654.57 ฿ 3,611.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø34 | 520 | ||
฿ 5,654.57 ฿ 3,611.01 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø35 | 540 | ||
฿ 6,161.13 ฿ 3,938.19 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø 36 | 550 | ||
฿ 6,161.13 ฿ 3,938.19 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø37 | 570 | ||
฿ 6,667.70 ฿ 4,265.33 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø38 | 590 | ||
฿ 6,667.70 ฿ 4,265.33 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø39 | 600 | ||
฿ 6,667.70 ฿ 4,265.33 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø40 | 620 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กเกจ | เกรด | H7 | วัสดุ | ส่วน เกจวัด : เหล็กเครื่องมือประสม / ส่วน ก้าน : อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HV660 to 780 | คุณสมบัติ | คู่ของมาตรวัดที่มีขนาดภายนอกตามขนาดสูงสุดที่อนุญาตและขนาดต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ได้ความเข้ากันได้ที่พอดีระหว่างรูและเพลา | ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง