(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ เม็ดสารขัดถู เซรามิก ทรงสามเหลี่ยม Cubitron II เพื่อการเจียระไนที่คมและยาวนานเมื่อใช้หวีร่วมกับแผ่นดิสก์ Roloc การติดตั้งและการถอดสกรูเดี่ยวสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
984FRD3638 |
984FRD3650 |
984FRD3676 |
984FRD6038 |
984FRD6050 |
984FRD6076 |
984FRD8038 |
984FRD8050 |
984FRD8076 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การขัดเงา นับเทียบเท่า (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.00 ฿ 35.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 36 | 30000 | 2 | ||
฿ 61.71 ฿ 51.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 51 | 36 | 25000 | 3 | ||
฿ 71.87 ฿ 60.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 12 วัน | 76 | 36 | 20000 | 10 | ||
฿ 40.00 ฿ 35.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 60 | 30000 | 2 | ||
฿ 61.71 ฿ 51.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 51 | 60 | 25000 | 3 | ||
฿ 71.87 ฿ 60.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 76 | 60 | 20000 | 10 | ||
฿ 40.00 ฿ 35.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 80 | 30000 | 2 | ||
฿ 61.71 ฿ 51.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 12 วัน | 51 | 80 | 25000 | 3 | ||
฿ 71.87 ฿ 60.00 | S3M AIR SANDERS | 50 ชิ้น | 10 วัน | 76 | 80 | 20000 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ สารขัดถู | เม็ดสารขัดถู เซรามิก | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบดเชยเหล็กมุม 6 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง