(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อใช้หวีร่วมกับแผ่นดิสก์ Roloc การติดตั้งและการถอดสกรูเดี่ยวสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเป็น ผ้านอนวูฟเวน ที่ไม่สามารถใช้ในการ งานลับคม/งานเจียรไน ได้ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและผิวหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
ROLOCMCAC2IN |
ROLOCMCAM2IN |
ROLOCMCAVF2IN |
ROLOCMCSSF2IN |
ROLOCMCXCS2IN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขัดเงา นับเทียบเท่า (#) | วัสดุ สารขัดถู | เกรด | สี | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.34 ฿ 99.00 | AIR SANDERS | 10 ชิ้น | 10 วัน | 120 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | C (หลักสูตร) | สีน้ำตาล | 22 | ||
฿ 103.34 ฿ 99.00 | AIR SANDERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 180 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | M (กลาง) | สีแดง | 22 | ||
฿ 103.34 ฿ 99.00 | AIR SANDERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 320 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | VF ( ละเอียด มาก) | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 103.34 ฿ 99.00 | AIR SANDERS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 400 | S (ซิลิคอน คาร์ไบด์) | SF ( ละเอียด) | สีเทา | 22 | ||
฿ 143.00 | AIR SANDERS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 80 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | XCS (หลักสูตรพิเศษ) | น้ำตาลเข้ม | 45 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 25000 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบดเชยเหล็กมุม 6 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง