(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดสารขัดถู เซรามิก สามเหลี่ยม Cubitron TMII ใช้เพื่อรักษาอายุการใช้งานที่ยาวนานและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน สูง
รหัสสินค้า |
---|
984F36100X915FL |
984F3620X520FL |
984F6010X330FL |
984F60100X915FL |
984F6020X520FL |
984F8010X330FL |
984F80100X915FL |
984F8020X520FL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.83 ฿ 588.99 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 915 | 36 | 10 | 160 | ||
฿ 129.82 ฿ 86.01 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 20 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 520 | 36 | 20 | 25 | ||
฿ 95.14 ฿ 47.00 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 330 | 60 | 50 | 8 | ||
฿ 613.13 ฿ 509.02 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 915 | 60 | 10 | 160 | ||
฿ 128.01 ฿ 76.00 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 20 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 520 | 60 | 20 | 25 | ||
฿ 93.33 ฿ 46.00 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 330 | 80 | 50 | 8 | ||
฿ 578.76 ฿ 480.02 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 915 | 80 | 10 | 160 | ||
฿ 124.38 ฿ 73.00 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 20 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 520 | 80 | 20 | 25 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | วัสดุเม็ดขัดถู | เซรามิก (SG หรือ A) | การใช้งาน | การกำจัดรอยเชื่อมลูกปัดการ งานลับคม/งานเจียรไน หลังการตัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง