(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ แข็งแรงจากการผสมผสานระหว่างสก๊อต - ไบรต์และ วัสดุ คอร์/แกนใช้งานได้ดีกับรูปทรงการตกแต่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้สำหรับขัดผิวหยาบของสายพานขัดผิวสแตนเลสและอลูมิเนียมเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
BLTAC100X915 |
BLTAM100X915 |
BLTAVF100X915 |
BLTAXCS100X915 |
BLTSSF100X915 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,934.00 ฿ 1,779.09 | NYLON NONWOVEN BELTS | 2 ชิ้น | 10 วัน | 120 | สีน้ำตาล | C (หยาบ) | ||
฿ 1,934.00 ฿ 1,779.09 | NYLON NONWOVEN BELTS | 2 ชิ้น | 1 วัน | 180 | สีแดง | M (ขนาดกลาง) | ||
฿ 1,824.00 ฿ 1,676.99 | NYLON NONWOVEN BELTS | 2 ชิ้น | 12 วัน | 320 | สีน้ำเงิน | VF ( ละเอียด มาก) | ||
฿ 2,316.00 ฿ 2,130.95 | NYLON NONWOVEN BELTS | 2 ชิ้น | 1 วัน | 80 | น้ำตาลเข้ม | XCS (หลักสูตรพิเศษ) | ||
฿ 1,824.00 ฿ 1,168.09 | NYLON NONWOVEN BELTS | 2 ชิ้น | 10 วัน | 400 | สีเทา | SF ( ละเอียด) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 2 | รายละเอียด วัสดุ สารขัดถู | อะลูมิเนียม ออกไซด์ |
การใช้งาน | การหล่อลื่น สายพาน ขัด การใช้งาน น หักนาทีหลังจากตัดเฉือน งานขัด และตกแต่งด้วย สเตนเลส และ อะลูมิเนียม | มวล(ก.) | 275 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง