(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเจาะรูแบบมีลวดลายช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายเศษ งานลับคม/งานเจียรไน ลดการอุดตันรักษา อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา และลด ของเสีย เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
360LCS1000127XNH |
360LCS280127XNH |
360LCS320127XNH |
360LCS400127XNH |
360LCS600127XNH |
360LCS800127XNH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.27 ฿ 30.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 100 ชิ้น | 9 วัน | 1000 | |||
฿ 47.27 ฿ 30.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 100 ชิ้น | 6 วัน | 280 | |||
฿ 47.27 ฿ 30.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 100 ชิ้น | 6 วัน | 320 | |||
฿ 47.27 ฿ 30.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 100 ชิ้น | 9 วัน | 400 | |||
฿ 5,200.00 ฿ 4,149.08 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 600 | ||
฿ 5,200.00 ฿ 4,149.08 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 | สี | สีม่วง |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | การใช้งาน | ชิ้นส่วน เรซิ่น รับการเคลือบด้วยขนหลัก สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ซ่อมแซมยานพาหนะเรือเครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ สี อบและ แปรงทาสี โป๊ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง