(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รักษาความคมได้ดีโดยใช้ เม็ดสารขัดถู เซรามิก ทรงสามเหลี่ยม Cubitron II
รหัสสินค้า |
---|
982C36102X16 |
982C60102X16 |
982C80102X16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.34 ฿ 120.00 | ACTION SANDER PAPERS | 25 ชิ้น | 1 วัน | 36 | เม็ดสารขัดถู เซรามิก | ||
฿ 101.67 ฿ 99.00 | ACTION SANDER PAPERS | 25 ชิ้น | 12 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู | ||
฿ 101.67 ฿ 99.00 | ACTION SANDER PAPERS | 25 ชิ้น | 12 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13800 |
การใช้งาน | ถอดลูกปัดเชื่อมออกจาก เหล็กกล้า ธรรมดา / อะลูมิเนียม ฯลฯ และตกแต่งหลังจากตัด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | อุปกรณ์เสริม | แพ้ด สำรอง (ชนิดนุ่มและชนิดแข็ง x 1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง