(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น กาว ซับใน กระดาษ พร้อม เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ มีความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยมแผ่นดิสก์เชื่อมต่อใน รูปทรง ม้วนที่มี ความยืดหยุ่น และ ความทนทาน ยอดเยี่ยมเพียงแค่วางบนแผ่นดิสก์เฉพาะเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
DR426U100A |
DR426U120A |
DR426U150A |
DR426U180A |
DR426U240A |
DR426U320A |
DR426U400A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,994.87 ฿ 1,497.95 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | 125 | ||
฿ 1,994.87 ฿ 1,497.95 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | 125 | ||
฿ 3,764.21 ฿ 2,826.17 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | 250 | ||
฿ 3,764.21 ฿ 2,826.17 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | 250 | ||
฿ 3,764.21 ฿ 2,826.17 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 240 | 250 | ||
฿ 3,764.21 ฿ 2,826.17 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 320 | 250 | ||
฿ 3,764.21 ฿ 2,826.17 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 400 | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | การใช้งาน | สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบ Double Action ทำ สี โป๊ว, ขัดพื้นผิว, กำจัด แปรงทาสี ข้อบกพร่อง, ฯลฯ | ปริมาณต่อแพ็คเกจ(บรรจุภัณฑ์) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง