1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Scotch-Brite bevel air (สำหรับเครื่องเจียรแบบใช้ลม)

Scotch-Brite bevel air (สำหรับเครื่องเจียรแบบใช้ลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 486.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องลบมุม(เส้นผ่านศูนย์กลางของรูได้รับการแปรรูปเป็น รูปทรง พิเศษทำให้สามารถยึดเข้ากับเครื่องเจียรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 15 มม.)ใช้ได้ดีกับชิ้นงานหยาบและมีโครงสร้างที่ ยืดหยุ่นสามารถใช้เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและ ฟิล์ม ออกไซด์ออกจากพื้นผิวโลหะและไม่ต้องโกนมากเกินไประบายอากาศได้ดีและมีผลเย็นที่ป้องกันการอุดตันหรือการเผาไหม้

รหัสสินค้า
BEBERUBROUNAIRSALE
BEBERUGREENAIRSALE
BEBERUREDAIRSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู สี การใช้งาน

฿ 521.07

฿ 453.02

NYLON DISCS 10 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส[○]180เม็ดสารขัดถูสีน้ำตาลการกำจัดแสตน สเตนเลส และการ การเคลือบผิว ออกไซด์

฿ 486.99

฿ 374.98

NYLONDISCS 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส[○]400เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์สีเขียวการขัดเงา ก่อน การเคลือบผิว หรือติดกาว, การตกแต่ง สเตนเลส

฿ 607.44

฿ 374.97

S3M NYLON DISCS 10 ชิ้น 7 วัน -320เม็ดสารขัดถูสีแดงการกำจัด สนิม ฟิล์ม การเคลือบผิว และคีม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 90 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 16
ความหนา(มิลลิเมตร) 7 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14000
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 65.9