(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมและความยืดหยุ่นปานกลางช่วยให้ปรับตัวได้ดีกับความไม่สม่ำเสมอของวัตถุที่จะขัด
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 8 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 13 | ขนาดอนุภาค(#) | 120 |
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ | เครื่องมือ รองรับการใช้งาน | สำหรับ เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า และอากาศ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
สี | สีดำ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 6000 | การใช้งาน | สำหรับกำจัด สนิม และ ฟิล์ม ออกไซด์ ลอก แปรงทาสี การกำจัด วัสดุ ติดอยู่บน พื้นผิว โลหะ |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 15.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง