(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อนุภาค ละเอียด พิเศษที่คัดสรรมา ละเอียด จะถูกนำไปใช้กับ ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ มีความหนาสม่ำเสมอโดยใช้ กาว สังเคราะห์ที่ทำจากโพลีเมอร์สามารถรับ พื้นผิว ละเอียด และสวยงามได้กันน้ำและ ทนน้ำมันใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า |
---|
A31SHT |
A33SHT |
A35SHT |
A39SHT |
A330SHT |
A340SHT |
A360SHT |
S315SHT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,167.19 ฿ 5,293.16 | S3M NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 8000 | สีเขียวอ่อน | ||
฿ 9,354.78 ฿ 5,941.22 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 4000 | สีชมพู | ||
฿ 9,354.78 ฿ 5,292.93 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 3000 | สีน้ำตาล | ||
฿ 9,360.27 ฿ 5,340.97 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 2000 | ฟ้าอ่อน | ||
฿ 6,352.13 ฿ 4,552.57 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 600 | เหลืองเขียว | ||
฿ 6,352.13 ฿ 5,044.23 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 400 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 6,352.13 ฿ 5,044.23 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 320 | ขาว | ||
฿ 9,354.78 ฿ 5,044.10 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 1000 | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ฟิล์ม | การใช้ | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 216 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | มวล(ก.) | 600 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 50 |
การใช้งาน | เหมาะสำหรับการ การขัดเงา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ งานละเอียด และการตกแต่งที่ งานละเอียด ของชิ้นส่วนและ วัสดุ ทั้งหมด | ความหนาของ วัสดุฐาน | 3 ล้าน (75 ไมครอน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง