(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พื้นที่และขอบละเอียดง่ายต่อการขัดเงาใช้ได้โดยไม่ ของเสีย ด้วย 12 ชิ้นใน 1 แผ่น.
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น กับ พื้นผิว โค้งได้ง่าย
·พอดีกับมือของผู้ใช้ด้วยเอฟเฟกต์กันกระแทก
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา ยอดเยี่ยมรองรับทั้งประเภทแห้งและเปียก
·ลดการอุดตันและล้างด้วยน้ำได้
·สำหรับการ งานขัด ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
·สำหรับขาพลาสติก
·สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกจากโลหะ
·สำหรับการเตรียม พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ ไม้
·ใช้สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณที่เปียก
รหัสสินค้า |
---|
5081JIG |
5082JIG |
5083JIG |
5084JIG |
5085JIG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกรด | การขัดเงา นับเทียบเท่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.00 ฿ 100.00 | SHEET ABRASIVE | 10 ชิ้น | 1 วัน | กลาง | # 120 ถึง # 180 | |||
฿ 712.93 ฿ 590.02 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ละเอียด | # 240 ถึง # 320 | ||
฿ 712.93 ฿ 590.02 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สุด ละเอียด | # 320 ถึง # 600 | ||
฿ 712.93 ฿ 590.02 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ละเอียด | # 800 ถึง # 1000 | ||
฿ 115.00 ฿ 100.00 | SHEET ABRASIVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไมโคร ละเอียด | # 1200 ถึง # 1500 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | โพลียูรีเทน (ฟองน้ำ) | การใช้ | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 140 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 (1 แผ่น:12 ชิ้น) |
การใช้งาน | งานขัด ชิ้นส่วน ละเอียด , ติดขาพลาสติก, ทำความสะอาดโลหะ, ติดขา ไม้, ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกี่ยวข้องกับน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง