(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
368011 |
368012 |
368021 |
368022 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | สาย | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,474.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | Start & catcher (สามารถติดตั้ง สายพาน ได้ 3 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ, ความยาว สายพาน: สูงสุด 3.0 ม., ความกว้าง สายพาน: 48 | ขั้ว: สายพาน สีขาว: สีขาว / สีแดง | BRS-WB | 1 หน่วย | ||
฿ 18,474.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | Start & catcher (สามารถติดตั้ง สายพาน ได้ 3 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ, ความยาว สายพาน: สูงสุด 3.0 ม., ความกว้าง สายพาน: 48 | ขั้ว: สีเหลือง สายพาน: สีเหลือง / สีดำ | BRS-YB | 1 หน่วย | ||
฿ 15,045.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสาตอม่อ สายพาน (สามารถต่อสายพานได้ทั้ง 4 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ | ขั้ว: ขาว | BRS-WU | 1 หน่วย | ||
฿ 15,045.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสาตอม่อ สายพาน (สามารถต่อสายพานได้ทั้ง 4 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ | ขั้ว: สีเหลือง | BRS-YU | 1 หน่วย |
แบบโรลอัพช่วยให้ตั้งค่าและนำออกได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่ดึง ลูกบิด และติดเข้ากับ ตะขอ บน เสา อื่น
·เมื่อจัดเก็บให้ถอด ลูกบิด ออกจาก ตะขอ และ สายพาน จะหมุนเข้าโดยอัตโนมัติ
· แบบปรับได้ ความยาวของ สายพาน ได้
·เมื่อ สายพาน แน่นตลอดเวลาสามารถสร้าง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ชัดเจนได้
· BRS <สำหรับใช้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน>
· สปริง รอกม้วนสายไฟ อัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
[วัสดุ]
· ขาตั้ง:โพลีเอทิลีน ขั้ว:เรซิ่น ABS, สายพาน:โพลีเอสเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
368011 |
368012 |
368021 |
368022 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | สาย | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,474.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | Start & catcher (สามารถติดตั้ง สายพาน ได้ 3 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ, ความยาว สายพาน: สูงสุด 3.0 ม., ความกว้าง สายพาน: 48 | ขั้ว: สายพาน สีขาว: สีขาว / สีแดง | BRS-WB | 1 หน่วย | ||
฿ 18,474.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | Start & catcher (สามารถติดตั้ง สายพาน ได้ 3 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ, ความยาว สายพาน: สูงสุด 3.0 ม., ความกว้าง สายพาน: 48 | ขั้ว: สีเหลือง สายพาน: สีเหลือง / สีดำ | BRS-YB | 1 หน่วย | ||
฿ 15,045.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสาตอม่อ สายพาน (สามารถต่อสายพานได้ทั้ง 4 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ | ขั้ว: ขาว | BRS-WU | 1 หน่วย | ||
฿ 15,045.00 |
SIGN STANDS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสาตอม่อ สายพาน (สามารถต่อสายพานได้ทั้ง 4 ทิศทาง) | ความสูง: 990 แผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 380φ, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว: 70φ | ขั้ว: สีเหลือง | BRS-YU | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง