• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Chains Chain P-900

Chains Chain P-900

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s)

Stainless steel (electrolytically polished), Wire diameter: 3 mm Ø, Length: 900 mm, Outer diameter: 34 mm Ø, Internal diameter: 25 mm Ø 

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    900
  • Line Diameter / Ball Diameter(mmφ)
    3
  • Tensile Strength(kg)
    300
  • Material Details
    Stainless Steel Grinder (SUS304) (Electrolytic Polishing Processing)
  • Cord
    Chain P-900
  • Amount Of Content
    1 Pack (2 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (2 pcs)
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
1 Pack (2 pcs)
6 Day(s)
-

Part Number : 308122
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (2 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    900
  • Line Diameter / Ball Diameter(mmφ)
    3
  • Tensile Strength(kg)
    300
  • Material Details
    Stainless Steel Grinder (SUS304) (Electrolytic Polishing Processing)
  • Cord
    Chain P-900

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ