(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซ่ A ( โซ่)

โซ่ A ( โซ่)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 296.93 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
170010
170011
170020
170021
170030
170031
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 296.93

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน φ2.5× 150 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ ก 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 383.18

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน φ2.3× 150 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ บอล AS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 441.46

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.5× 300 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ B 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 526.50

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน φ2.3× 300 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ BS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 493.33

CHAIN 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.5× 400 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 665.67

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.3× 400 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ CS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

โซ่ ใช้สำหรับ จอแสดงผล ผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· โซ่ ใช้แสดงผลิตภัณฑ์และ ป้ายความปลอดภัย
·ใช้ ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม
·มีให้เลือก 3 ความยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ จอแสดงผล ผลิตภัณฑ์ ของ ชนิดแผ่นเพลท วาล์ว ฯลฯ

รหัสรุ่น
170010
170011
170020
170021
170030
170031
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 296.93

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน φ2.5× 150 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ ก 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 383.18

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน φ2.3× 150 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ บอล AS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 441.46

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.5× 300 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ B 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 526.50

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน φ2.3× 300 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ BS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 493.33

CHAIN 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.5× 400 ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม โซ่ 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 665.67

SECURITY LOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน φ2.3× 400 เครื่องเจียร สเตนเลส (SUS304) โซ่ CS 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1