• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
One-Touch Tag "Undergoing Repairs: Do Not Switch On" Tag-210

One-Touch Tag "Undergoing Repairs: Do Not Switch On" Tag-210

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

275 × 60 mm, Yupo paper (synthetic paper)

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    275×60
  • Contens Displayed Detail
    Under Repair Do Not Flip Switch
  • Material Details
    YUPO (Synthetic Paper)
  • Cord
    Tag-210
  • Amount Of Content
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (10 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (10 Sheets)
6 Day(s) or more
-

Part Number : 090210
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (10 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    275×60
  • Contens Displayed Detail
    Under Repair Do Not Flip Switch
  • Material Details
    YUPO (Synthetic Paper)
  • Cord
    Tag-210
  • Print Direction
    Double-sided print
  • Feature 1
    The main body by itself can be easily attached to required locations.
  • Feature 2
    Waterproof and safe to use for wires.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)