(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ป้ายประกาศ วาล์ว "เปิดขณะฉุกเฉิน" พิเศษ15-66

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 253.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
166007
166012
167001
167002
167003
167004
167005
167006
167007
167008
167009
167010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุรายละเอียดที่แสดง สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 12 วัน เปิดใน เคส ฉุกเฉิน พิเศษ15-66 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 12 วัน เมื่อใช้งานให้ปิด พิเศษ15-71 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 1 พิเศษ 16-1 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 2 พิเศษ 16-2 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 3 พิเศษ 16-3 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 4 พิเศษ 16-4 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 5 พิเศษ 16-5 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 6 พิเศษ 16-6 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 14 วัน หมายเลข 7 พิเศษ 16-7 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 8 พิเศษ 16-8 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 9 พิเศษ 16-9 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 10 พิเศษ16-10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ป้ายเตือนความปลอดภัย
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100×50×2
  • สี
    สีขาว
  • รายละเอียด วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง
  • ทิศทางการพิมพ์
    พิมพ์สองด้าน
  • สเปค
    รู ขนาด 4 mm⌀ X 1
  • สเปค 2
    ลามิเนต
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· กระดาน วาล์ว
·พิมพ์สองด้าน
วัสดุ: PVC ชนิดแข็ง
· ขนาด (มม.) 100 × 50 × 2

รหัสรุ่น
166007
166012
167001
167002
167003
167004
167005
167006
167007
167008
167009
167010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุรายละเอียดที่แสดง สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 12 วัน เปิดใน เคส ฉุกเฉิน พิเศษ15-66 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 12 วัน เมื่อใช้งานให้ปิด พิเศษ15-71 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 1 พิเศษ 16-1 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 2 พิเศษ 16-2 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 3 พิเศษ 16-3 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 4 พิเศษ 16-4 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 5 พิเศษ 16-5 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน หมายเลข 6 พิเศษ 16-6 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 14 วัน หมายเลข 7 พิเศษ 16-7 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 8 พิเศษ 16-8 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 9 พิเศษ 16-9 1 ชิ้น

฿ 253.06

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 19 วัน หมายเลข 10 พิเศษ16-10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1