• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Valve Signboard "NO.6" Special 16-6

Valve Signboard "NO.6" Special 16-6

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

100 × 50 × 2 mm, rigid polyvinyl chloride

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    100×50×2
  • Contens Displayed Detail
    NO.6
  • Color
    White
  • Material Details
    Hard Polyvinyl Chloride
  • Cord
    Special 16-6
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
5 Day(s) or more
-

Part Number : 167006
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    100×50×2
  • Contens Displayed Detail
    NO.6
  • Color
    White
  • Material Details
    Hard Polyvinyl Chloride
  • Cord
    Special 16-6
  • Print Direction
    Double-sided print
  • Specifications
    4 mmφ Hole X 1
  • Specification 2
    Laminated

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)