• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
Aluminum Valve Open/Closed Tag "Normally Open" (Blue) Special 15-86C

Aluminum Valve Open/Closed Tag "Normally Open" (Blue) Special 15-86C

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Available in 3 colors: red, green and blue

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    50 Pills X 1
  • Contens Displayed Detail
    Normally Open
  • Color
    Blue
  • Material Details
    Aluminum
  • Cord
    Special 15-86C
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : 157033
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    50 Pills X 1
  • Contens Displayed Detail
    Normally Open
  • Color
    Blue
  • Material Details
    Aluminum
  • Cord
    Special 15-86C
  • Print Direction
    Double-sided print
  • Specifications
    4 mmφ Hole X 1

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)