• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Disaster Prevention Unified Safety Signage "Smoking Area" KL11 (Large)

Disaster Prevention Unified Safety Signage "Smoking Area" KL11 (Large)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

600 × 450 × 1 mm, polypropylene

Basic Specifications

  • Size(mm)
    600×450×1
  • Contens Displayed Detail
    Smoking Area
  • Material Details
    Polypropylene
  • Cord
    KL11 (Large)
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
6 Day(s) or more
-

Part Number : 081111
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Size(mm)
    600×450×1
  • Contens Displayed Detail
    Smoking Area
  • Material Details
    Polypropylene
  • Cord
    KL11 (Large)
  • Print Direction
    Front Print
  • Specifications
    3 mmφ Hole X 4
  • Specification 2
    Eco Mark Certified Product

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)