• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  
JIS Safety Mark (Warning) JA-229L

JIS Safety Mark (Warning) JA-229L

Standard Unit Price:
-
Days to Ship :
6 Day(s) or more

Available in 2 sizes: L and S

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    300×450×1
  • Cord
    JA-229L
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine by

  • 1 pc.
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
1 pc.
6 Day(s) or more
-

Part Number : 391229
Days to Ship 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    300×450×1
  • Cord
    JA-229L
  • Print Direction
    Front Print
  • Specifications
    3 mmφ Hole X 4