(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ริบบิ้น ไวนิล "ส่งเสริมศูนย์หายนะ"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 271.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
125006
125009
125103
125104
125105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย สเปค จำนวนที่บรรจุ

฿ 382.00

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน โปรโมชั่นอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ริบบิ้น - 6 การพิมพ์ด้านหน้ารวมถึง สลักนิรภัย ส่วนบน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 382.00

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน กำลังดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจร ริบบิ้น - 9 การพิมพ์ด้านหน้ารวมถึง สลักนิรภัย ส่วนบน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 271.16

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีเหลือง) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 282.72

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีแดง) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 271.16

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีน้ำเงิน) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปะ
  • มี / ไม่มีการสะท้อนแสง
    NA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    120×25×0.4
  • วัสดุ
    พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 แพ็ค (10 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

ริบบิ้น ไวนิล (ตราติด หน้าอก ) สำหรับกิจกรรมการตรัสรู้
ด้วย ขาพิน ความปลอดภัย
ไม่มีการสะท้อน

รหัสรุ่น
125006
125009
125103
125104
125105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย สเปค จำนวนที่บรรจุ

฿ 382.00

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน โปรโมชั่นอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ริบบิ้น - 6 การพิมพ์ด้านหน้ารวมถึง สลักนิรภัย ส่วนบน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 382.00

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน กำลังดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจร ริบบิ้น - 9 การพิมพ์ด้านหน้ารวมถึง สลักนิรภัย ส่วนบน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 271.16

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีเหลือง) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 282.72

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีแดง) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 271.16

ARM BANDS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - ริบบิ้น - 100 (สีน้ำเงิน) มี ขาพิน 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1