(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่น แปะ ไวนิล "เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 204.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
126004
126005
126006
126009
126011
126012
126014
126017
126029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 4 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 5 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กรรมาธิการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 6 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หน้าที่ความปลอดภัย หน้าอก 9 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 12 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัย 11 หน้าอก 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน สายตรวจความปลอดภัย หน้าอก 12 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัย หน้าอก 14 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ชุดขับมอเตอร์ รถยก หน้าอก 17 1 ชิ้น

฿ 220.58

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กำลังดำเนินการเคลื่อนไหว 5S หน้าอก 29 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปะ
  • มี / ไม่มีการสะท้อนแสง
    NA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    90 × 60 × 0.7
  • วัสดุ
    พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
  • สเปค
    ด้วย ขาพิน ความปลอดภัย / ลามิเนต
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นลามิเนต จึงมีความทนทานต่อคราบสกปรกและกันน้ำ
· ทนทานต่อการหลุดลุ่ยและทนทาน
·ขนาด: 90 × 60 × 0.7 มม. พร้อม ขาพิน นิรภัย

รหัสรุ่น
126004
126005
126006
126009
126011
126012
126014
126017
126029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 4 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 5 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กรรมาธิการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก 6 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หน้าที่ความปลอดภัย หน้าอก 9 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 12 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัย 11 หน้าอก 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน สายตรวจความปลอดภัย หน้าอก 12 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัย หน้าอก 14 1 ชิ้น

฿ 204.82

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ชุดขับมอเตอร์ รถยก หน้าอก 17 1 ชิ้น

฿ 220.58

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กำลังดำเนินการเคลื่อนไหว 5S หน้าอก 29 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1