(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สัญลักษณ์ช่างเชื่อม " หัว ความปลอดภัยและสุขาภิบาลทั่วไป"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 343.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
126901
126903
126904
126905
126906
126909
126910
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม หน้าอก A 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก C 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัย หน้าอก D 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่จัดการสุขอนามัย หน้าอก E 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กรรมาธิการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก F 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก ฉัน 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก J 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปะ
  • มี / ไม่มีการสะท้อนแสง
    NA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    73 × 67
  • สเปค
    พร้อม ขาพิน ความปลอดภัยที่ด้านหลัง
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ป้าย 3 มิติขนาด 73 × 67 มม. เคลือบด้วยไวนิลด้วยกระบวนการพิเศษเพื่อให้ได้พื้นผิวที่สวยงาม
[คุณสมบัติ]
·ตรา 3 มิติที่โดดเด่นด้วย เนื้อสัมผัส นุ่มนวล
·นุ่มและทนทาน
[วัสดุ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง เฟลท์ เคลือบด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อนพร้อมกระบวนการพิเศษ 3 มิติ

รหัสรุ่น
126901
126903
126904
126905
126906
126909
126910
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม หน้าอก A 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก C 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้จัดการความปลอดภัย หน้าอก D 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่จัดการสุขอนามัย หน้าอก E 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน กรรมาธิการความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก F 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้างานความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก ฉัน 1 ชิ้น

฿ 343.52

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน ผู้ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย หน้าอก J 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1