(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลอกแขน สำหรับดับเพลิง [ผู้บังคับบัญชาการป้องกันตนเอง]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 283.22 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
236001
236002
236003
236004
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้าหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 1 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน รองหัวหน้าหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 2 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 3 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่แนะแนวการอพยพหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 4 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีแดง
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปลอกแขน
  • มี / ไม่มีการสะท้อนแสง
    NA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    90×360
  • วัสดุ
    พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
  • สเปค
    การพิมพ์ด้านหน้าสตริงรวมถึง สลักนิรภัย ส่วนบน
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ปลอกแขน ที่มีตัวอักษร
มาพร้อมกับเชือกและ ขาพิน ด้านบน
ไม่มีการสะท้อน
จอแสดงผล ตำแหน่งงาน ฯลฯ ในลักษณะที่เข้าใจง่าย

รหัสรุ่น
236001
236002
236003
236004
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน หัวหน้าหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 1 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน รองหัวหน้าหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 2 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 3 1 ชิ้น

฿ 283.22

ARM BANDS 1 ชิ้น 10 วัน เจ้าหน้าที่แนะแนวการอพยพหน่วยดับเพลิงป้องกันตนเอง การป้องกันตัวเอง - 4 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1