1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท WWMN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านท้าย)

ประเภท WWMN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านท้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,526.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ประเภท T63H-WWMN
เครื่องมือจับยึด HSK-T ( มาตรฐาน ICTM)
เครื่องกลึง สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การประมวลผล พื้นผิว สิ้นสุด

รหัสสินค้า
T63H-WWMNN-H08
T63H-WWMNN-L08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL1
(มิลลิเมตร)

฿ 10,526.18

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 100

฿ 10,526.18

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประแจ LW-3 ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น CL63-1 แผ่น WWN-42
ชิม ขาพิน WP5 × 15 คลองเลื่อย แคลมป์ยึด WCS-8 ชิม น๊อตตัวเมีย WN-1