1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท PTGN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. )

ประเภท PTGN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,526.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ประเภท T63H-PTGN
เครื่องมือจับยึด HSK-T ( มาตรฐาน ICTM)
เครื่องกลึง สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

รหัสสินค้า
T63H-PTGNL-DX16
T63H-PTGNR-DX16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ

฿ 10,526.18

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย

฿ 10,526.18

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประแจ FH-2.5 L1(มิลลิเมตร) 65 F1(มิลลิเมตร) 45
ก้านโยก LL-1N ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น CL63-1 ล็อค สกรู LS-1N
แผ่น LT-32N ※ LT-32N-20 ชิม ขาพิน LSP-1 พันช์ PC-1