(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ประเภท T63H-PDJN
เครื่องมือจับยึด HSK-T ( มาตรฐาน ICTM)
เครื่องกลึง สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
T63H-PDJNL-DX15 |
T63H-PDJNR-DX15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,526.18 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 10,526.18 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
ประแจ | LW-3 | L1(มิลลิเมตร) | 65 | F1(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
ก้านโยก | LL-3N | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น | CL63-1 | ล็อค สกรู | LS-2N |
แผ่น | LD-42 ※ LD-42-20 | ชิม ขาพิน | LSP-2 | พันช์ | PC-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง