(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องกลึง (HSK-T) สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฮลเดอร์ สำหรับยึดด้ามสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
T63H-S2020R-105T |
T63H-S2525L-105 |
T63H-S2525R-105 |
T100H-S2525L-150 |
T100H-S2525R-150 |
T100H-S2525R-150T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | φD (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด ก้าน โฮลเดอร์ | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,464.02 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 90 | 63 | 35 | 70 | HS12 × 30 | 150 | 105 | 20 | 20 | 40 | - | (20 ตร.) | CL63-1 | ||
฿ 13,734.40 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 108 | 63 | - | 70 | HS12 × 25 | 150 | 105 | - | - | 38 | - | - | CL63-1 | ||
฿ 13,734.40 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 108 | 63 | - | 70 | HS12 × 25 | 150 | 105 | - | - | 38 | - | - | CL63-1 | ||
฿ 25,723.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 118 | 100 | - | 110 | HS12 × 30 | 190 | 150 | - | - | 55 | 63 | - | CL100-1 | ||
฿ 25,723.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 118 | 100 | - | 110 | HS12 × 30 | 190 | 150 | - | - | 55 | 63 | - | CL100-1 | ||
฿ 42,270.65 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 118 | 100 | 48 | 110 | HS12 × 35 | 190 | 150 | 25 | 25 | 55 | - | (25 ตร.) | CL100-1 |
กำลังโหลด …
ประแจ | LW-6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง