1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารละลายเพชรที่ทำจากน้ำมัน

สารละลายเพชรที่ทำจากน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,659.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารละลายเพชรที่ทำจากน้ำมัน PBP (โพลีคริสตัลไลน์) และ PBQ (ผลึกเดี่ยว)
· เพชรกระจายบนเครื่องมืออย่างดี จึงไม่น่าจะเกิดรอยขีดข่วนและความเสียหาย
· ไม่น่าจะมีการระบายของเหลว เนื่องจากสามารถใช้อนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ละเอียดมากได้เช่นกัน
· มีอัตราการขัดเงาสูงและช่วยลดต้นทุน
· ความหนืดต่ำทำให้เกิดการซักฟอกดีเยี่ยม
· จัดเป็นปิโตรเลียม คลาส 4 เบอร์ 3 แม้จะมีความหนืดต่ำ
· ไม่มีกลิ่น ป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพ
· ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดของผู้ผลิต หลังจากกระบวนการแล็ปปิ้ง

รหัสสินค้า
PBQT-1J
PBQT-1M
PBQT-3J
PBQT-3M
PBQT-6J
PBQT-6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ซีซี)
ขนาด อนุภาค ( ไมครอน )
(ไมโครเมตร)
คุณสมบัติ 3 คุณสมบัติ 5 คุณสมบัติ 6 น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,563.94

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน 4001ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องขัดกับ แผ่นพื้นผิวทองแดง พื้นผิวดีบุก แผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อ ฯลฯใช้ฝาบานพับที่จับได้ง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)-360

฿ 1,659.36

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน 801รวมทรายเจียรเพชรมีความเข้มข้นสูงอยู่ เพื่อกำจัดการเผาไหม้ของก๊าซ สำหรับงานขัดเงา สำหรับงานทดแทนผงเพชรเหลว และสำหรับงานทำด้วยมืออื่น ๆโปรดระวังอย่าขัดออกมากเกินไป เมื่อใช้เพื่อขจัดคราบไหม้จากแก๊สใช้ฝาบานพับที่จับง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)80

฿ 2,563.94

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน 4003ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องขัดกับ แผ่นพื้นผิวทองแดง พื้นผิวดีบุก แผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อ ฯลฯใช้ฝาบานพับที่จับได้ง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)-360

฿ 1,659.36

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 8 วัน 803รวมทรายเจียรเพชรมีความเข้มข้นสูงอยู่ เพื่อกำจัดการเผาไหม้ของก๊าซ สำหรับงานขัดเงา สำหรับงานทดแทนผงเพชรเหลว และสำหรับงานทำด้วยมืออื่น ๆโปรดระวังอย่าขัดออกมากเกินไป เมื่อใช้เพื่อขจัดคราบไหม้จากแก๊สใช้ฝาบานพับที่จับง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)80

฿ 2,563.94

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน 4006ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องขัดกับ แผ่นพื้นผิวทองแดง พื้นผิวดีบุก แผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อ ฯลฯใช้ฝาบานพับที่จับได้ง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)-360

฿ 1,659.36

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน 806รวมทรายเจียรเพชรมีความเข้มข้นสูงอยู่ เพื่อกำจัดการเผาไหม้ของก๊าซ สำหรับงานขัดเงา สำหรับงานทดแทนผงเพชรเหลว และสำหรับงานทำด้วยมืออื่น ๆโปรดระวังอย่าขัดออกมากเกินไป เมื่อใช้เพื่อขจัดคราบไหม้จากแก๊สใช้ฝาบานพับที่จับง่าย (โปรดถอดสต๊อปเปอร์ภายในที่ติดอยู่ตอนส่งออกก่อนใช้งาน)80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เพชรวาง ละลายในน้ำ / น้ำมัน น้ำมัน ปลั๊กขนาดกลาง มีจำหน่าย
ฝาครอบ ฝาครอบบานพับ คุณสมบัติ 1 ใช้เป็นสารเข้มข้น คุณสมบัติ 2 เพชรโมโนคริสตัลซึ่งแทบไม่มีกลิ่น พร้อมประวัติอันยาวนาน ที่กระจายอยู่ในของเหลวแล็ปมาตรฐานที่ทำจากน้ำมัน (มีการกระจายตัวที่ดีและความต้านทานต่อรอยขีดข่วน)
คุณสมบัติ 4 เขย่าขวดก่อนใช้ สังเกต ความหนืด 2.6 cst / จุดวาบไฟ 88°C