(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงขัดที่แข็งแกร่งและทนทาน ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานขัด ลบรอย ไปจนถึงการกำจัดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
A06-HFL-004-200-25-25.4 |
A07-HFL-004-200-25-25.4 |
A08-HFL-004-200-25-25.4 |
A10-HFL-004-200-25-25.4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,627.88 | NCA POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 120 | |
฿ 1,626.90 | NCA POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 150 | |
฿ 1,624.27 | NCA POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 180 | |
฿ 1,624.55 | NCA POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 240 |
กำลังโหลด …
รุ่น | แผ่นดิสก์ ใยนอนวูฟเวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 200 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | เม็ดสารขัดถู | อลันดัม | ใช้ | สินค้าอะลูมิเนียมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบิ่นและการตกแต่งเส้นผม สำหรับการกำจัดสนิมเหล็ก |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียรสองหัว, เครื่องขัดกระดาษทรายยืดหยุ่น | วัสดุ | ผ้า ไม่ทอไนลอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง