(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· JIS Class 1 ( มาตราวัด เมตริกเท่านั้น)
· ใช้ สปริง สเตนเลส
·ใช้ เทป สเตนเลส ทน สนิม และสามารถล้างด้วยน้ำได้
·ใช้ เทป สเตนเลส เคลือบ ไนล่อน ซึ่งทนต่อการสึกหรอและรอยขีดข่วนได้ดีกว่า
·เพลาติดตั้งเป็น มาตรฐาน ในทุกรุ่น
·สามารถติดสายป้องกันการตก
· ตัวเครื่อง ได้รับการปกป้องด้วยตัวป้องกันการดูดซับแรงกระแทก
·ใช้ก้ามปูแม่เหล็กที่มีแม่เหล็กนีโอดิเมียมที่แข็งแรงซึ่งยึดโครงเหล็กอย่างแน่นหนา (80823, 80819)
·พร้อมโช้คอัพ (บัฟเฟอร์กันกระแทก).
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | จอแสดงสเกลวัด | ทั้งสองด้าน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ | ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS / ฝาครอบ: อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น / เทป: เหล็กกล้า | ชนิด | มาตราส่วนเทียบเท่า 25-5.5 ม. |
โฮลเดอร์ | มีจำหน่าย | อุปกรณ์เสริม | รวมสายป้องกันการตก | มวล(ก.) | 385 |
คุณสมบัติ | เทป เหล็กกล้า เคลือบ ไนล่อน ซึ่งทนต่อการสึกหรอและรอยขีดข่วนได้ดีกว่า เพลา เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน และสาย ป้องกันร่วง ได้ ตัวเครื่อง ได้รับการปกป้องด้วยตัวป้องกันการดูดซับแรงกระแทก รวม โช้ค รวมถึงจอแสดงผลระยะพิทช์ 455 มม. มาพร้อมกับก้ามปที่ไม่มีการเคลื่อนไหว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 80818 ในชุด สายวัด Tough Gear พร้อมที่ยึด HG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง