1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

แว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 352.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลนส์ กระจกบานเกล็ด

[คุณสมบัติ]
· K:มีประโยชน์สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรมและการอ่านตัวเลขในข้อมูลโดยมีแนวทางสีแดงอยู่ตรงกลาง
·มาพร้อมกับ เคส ไวนิล แบบพกพาที่สะดวก
· L-2, L-3:แบบรวม กับกล้องโทรทรรศน์ 8x และ กล้องจุลทรรศน์ 30x
·ม -1:สำหรับอ่านงานพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์พจนานุกรม ฯลฯ
·สามารถใช้เป็นที่ทับกระดาษได้

รหัสสินค้า
75529
75727
75767
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยาย
(x)
ขนาด เลนส์
(มิลลิเมตร)
ชนิด ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 1,010.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน 3.5φ60M-1 แบบตั้งโต๊ะ 60 มม. 3.5 เท่า78 × 78 × 55118ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เรซิ่น อะคริลิคมีประโยชน์สำหรับการอ่านงานพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรมและยังสามารถใช้เป็นตัวย่อ

฿ 544.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 8 ~ 30φ11กล้องโทรทรรศน์มือ L-3 8x และ 30xφ17× 12016ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เรซิ่น อะคริลิคกล้องจุลทรรศน์ในตัวพร้อมกำลังขยาย 8 x, 30 x

฿ 352.00

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 91 วัน 225 × 150K bar ชนิด 25 x 150 มม. 2 ครั้ง172 × 25 × 1244ตัวเครื่อง: เรซิ่น อะคริลิคมีประโยชน์สำหรับการอ่านการพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรมและการอ่านตัวเลขในข้อมูลพร้อมกับแนวทางแดงในศูนย์ เคส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คัพ loupe การปรากฏตัวของแสง NA มี/ไม่มีสเกลวัด NA