1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้าโครงสร้าง อ่อนบาง_R-Y

ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ เหล็กกล้าโครงสร้าง อ่อนบาง_R-Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ สำหรับการต๊าป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ทั่วไปที่ทำจาก เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต บางเช่น SPC และ SPH และจากเหล็กอ่อนเช่น SS400 และ S20C

รหัสสินค้า
RY2.0E3
RY2.5F3
RY2.6F3
RY3.0G3
RY4.0I3
RY5.0K3
RY6.0M3
RY8.0N3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 359.07

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M20.442732.55พี

฿ 321.68

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M2.50.4544832.55พี

฿ 321.68

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M2.60.4544832.55พี

฿ 288.69

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.546943.26พี

฿ 293.09

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.75211547พี

฿ 318.25

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M50.860125.54.57พี

฿ 344.84

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M61621564.57พี

฿ 596.00

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M81.2570186.258e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class 6HX จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา 4