1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปขัดจังหวะ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) type_LS-INT-S-PT

ต๊าปขัดจังหวะ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) type_LS-INT-S-PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,133.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-INT-S-PT ต๊าปเกลียวร่อง เกลียว ก้านยาว มีร่อง เกลียว ซ้ายต่ำและมี เกลียว อื่นๆ สายดิน ด์ออก ช่วยลดแรงบิดในการตัด LS-INT-S-PT เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความเหนียวเช่นเหล็กสแตนเลสและเหล็กโมลิบดีนัม โครเมี่ยม

รหัสสินค้า
TIST02KL15
TIST04-L15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 5,133.90

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/8-2816.586910.5

฿ 5,230.05

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/4-1919.51191212.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 150 Class II
จำนวนร่อง 5 รูปทรง h กระบวนการเตรียมผิว ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์
มุม บิด ซ้าย 8องศา