(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ HFACT-P เป็นต๊าป คาร์ไบด์ ที่สามารถต๊าป อะลูมิเนียม ด้วยความเร็วสูงพิเศษ การใช้ รูปทรง รูจ่ายน้ำหล่อเย็นด้านข้าง ทำให้เข้ากันได้กับ การหล่อลื่น ภายในและการใช้งานละอองสำหรับการต๊า รูทะลุ ทะลุ ช่วยลดอุณหภูมิในการทำความเย็นในการกรีดแบบแห้งเมื่อจำเป็น เหมาะสำหรับ วัสดุ เช่น การหล่อ อะลูมิเนียม หรือ การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
HFACTPR010N |
HFACTPR010O |
HFACTPR012N |
HFACTPR012O |
HFACTPR012P |
HFACTPR6.0M |
HFACTPR8.0N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,124.24 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
฿ 10,124.24 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
฿ 13,194.65 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
฿ 13,194.65 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
฿ 13,194.65 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
฿ 5,690.94 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | J | ||
฿ 7,347.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | k |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | Class | P3 |
จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง