(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ HFACT-B เป็นต๊าป คาร์ไบด์ ที่สามารถต๊าปด้วยความเร็วสูงพิเศษได้ มีรูจ่ายน้ำหล่อเย็นตรงกลางเพื่อกระจายการหล่อลื่นภายในหรือพ่นละออง สามารถลดอุณหภูมิลงได้โดยการทำให้เย็นลงใน การใช้งาน กรีดแบบแห้งเมื่อจำเป็นด้วยการระเบิดของอากาศ เหมาะสำหรับการต๊าปรูตันใน วัสดุ เช่น การหล่อ อะลูมิเนียม หรือ การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
HFACTBR010N |
HFACTBR010O |
HFACTBR012N |
HFACTBR012O |
HFACTBR012P |
HFACTBR6.0M |
HFACTBR8.0N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,124.24 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
฿ 10,124.24 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
฿ 11,539.35 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
฿ 13,194.65 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
฿ 13,192.95 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | 3 | k | - | ||
฿ 5,690.94 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | 3 | J | - | ||
฿ 7,347.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | 3 | k | - |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | Class | P3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง