(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ N-CT-PO เป็นร่อง คาร์ไบด์ เกลียว ซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต มวล ของการหล่อ อะลูมิเนียม (AC ) , อะลูมิเนียมหล่อ (ADC), สังกะสี แม่พิมพ์ (ZDC) ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PCNR3.0G |
PCNR4.0I |
PCNR5.0K |
PCNR6.0M |
PCNR8.0N |
PCNS010O |
PCNS012P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,240.15 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | พี | ||
฿ 4,463.28 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | พี | ||
฿ 4,751.12 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | พี | ||
฿ 5,101.85 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | พี | ||
฿ 6,570.67 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
฿ 8,965.30 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 11,838.84 | CARBIDE_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง