(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ MC-CSLC เดียวกันสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลเธรดภายในด้านขวาและด้านซ้ายได้โดยใช้ กระบวนการแปรรูป แก้ไขแบบเฮลิคอล MC-CSLC สามารถ กระบวนการแปรรูป เกลียวภายในที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ด้วย เครื่องมือ เดียว หากมี พิทช์ เท่ากัน
■ MC-CSLC สามารถใช้กับ วัสดุ ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง ทองแดงผสม เหล็กหล่อ สเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ ผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ด้วยความร้อน
■ เครื่องมือ นี้ผลิตจาก วัสดุ ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ที่มี เม็ดขัด ละเอียดพิเศษซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง มี การเคลือบผิว แบบพิเศษเพื่อ เพิ่มขึ้น อายุการใช้งาน เครื่องมือ
■ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว โดยใช้เกลียวที่ไม่สมบูรณ์เพียงไม่กี่เส้นได้
■ MC-CSLC คือ ดอกกัดเกลียว ร่อง เกลียว ที่ลด แรงบิด ในการประมวลผลเมื่อเทียบกับประเภท ร่องตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนฟลุต | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวใน ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,695.92 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N050M | 0.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 20,695.92 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N100M | 1 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 20,695.92 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N150M | 1.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 20,695.92 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - | ||
฿ 36,034.81 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 160404N150M | 1.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | Q | 4 | 23 | - | - | ||
฿ 36,034.81 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | Q | 4 | 23 | - | - | ||
฿ 36,034.81 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | Q | 4 | 23 | - | - | ||
฿ 52,564.96 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 200505N150M | 1.5 | 140 | 20 | 50 | 20 | Q | 5 | 28 | - | - | ||
฿ 52,564.96 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 200505N200M | 2 | 140 | 20 | 50 | 20 | Q | 5 | 28 | - | - | ||
฿ 52,564.96 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 200505N300M | 3 | 140 | 20 | 50 | 20 | Q | 5 | 28 | - | - | ||
฿ 15,478.55 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 035083N075M | 0.75 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | Q | 3 | 5 | - | - | ||
฿ 15,478.55 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 035083N080M | 0.8 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | Q | 3 | 5 | - | - | ||
฿ 16,276.76 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 040123N100M | 1 | 60 | 4 | 12 | 6 | Q | 3 | 6 | - | - | ||
฿ 12,673.94 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 060163N050M | 0.5 | 70 | 6 | 16 | 8 | Q | 3 | 8 | - | - | ||
฿ 12,673.94 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 060163N100M | 1 | 70 | 6 | 16 | 8 | Q | 3 | 8 | - | - | ||
฿ 12,673.94 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 060163N125M | 1.25 | 70 | 6 | 16 | 8 | Q | 3 | 8 | - | - | ||
฿ 20,491.53 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 075203N125M | 1.25 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | Q | 3 | 10 | - | - | ||
฿ 15,615.21 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 075203N150M | 1.5 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | Q | 3 | 10 | - | - | ||
฿ 21,066.00 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 080203N050M | 0.5 | 70 | 8 | 20 | 8 | Q | 3 | 12 | - | - | ||
฿ 21,066.00 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 080203N100M | 1 | 70 | 8 | 20 | 8 | Q | 3 | 12 | - | - | ||
฿ 17,438.39 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 090244N125M | 1.25 | 90 | 9 | 24 | 10 | Q | 4 | 12 | - | - | ||
฿ 17,438.39 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 090244N175M | 1.75 | 90 | 9 | 24 | 10 | Q | 4 | 12 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนานสำหรับท่อ | 120204X14G | - | 80 | 12 | 20 | 12 | Q | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
฿ 28,012.82 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | 120204X14R | - | 80 | 12 | 20 | 12 | s | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
฿ 36,034.81 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนานสำหรับท่อ | 160264X11G | - | 90 | 16 | 26 | 16 | Q | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
฿ 39,194.99 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | 160264X11R | - | 90 | 16 | 26 | 16 | s | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
฿ 52,564.96 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนานสำหรับท่อ | 200305X11G | - | 110 | 20 | 30 | 20 | Q | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
฿ 58,399.13 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | 200305X11R | - | 110 | 20 | 30 | 20 | s | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
฿ 15,615.21 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนานสำหรับท่อ | 065103X28G | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | Q | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
฿ 17,122.13 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | 06510X28R | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | s | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
฿ 17,438.39 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ขนานสำหรับท่อ | 080153X19G | - | 70 | 8 | 15 | 8 | Q | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 | ||
฿ 19,213.19 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | 080153X19R | - | 70 | 8 | 15 | 8 | s | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง