(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ CPC-T หนึ่งตัวช่วยให้ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะได้ง่าย (สำหรับต๊าปตัด ชนิด ทรงเรียว) CPC-T ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ทนทานต่อการสึกหรอ และใช้ได้กับ รูทะลุ ทะลุและรูตันที่มีพื้นที่ด้านล่างเพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
CPCT010O |
CPCT012P |
CPCT2.0E |
CPCT2.5F |
CPCT3.0G |
CPCT4.0I |
CPCT5.0K |
CPCT6.0M |
CPCT8.0N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | d1 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 823.58 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.5 | 100 | 23.4 | 10 | 8 | 11 | ยู | 8.376(100%) | 8.676(82%) | 6.7 | 16.7 | ||
฿ 855.63 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.75 | 110 | 27.4 | 12 | 9 | 12 | ยู | 10.106(100%) | 10.441(82%) | 7.7 | 19.7 | ||
฿ 536.35 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2 | 0.4 | 42 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | ที | 1.576(100%) | 1.679(74%) | 1 | 6 | ||
฿ 568.39 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.5 | 0.45 | 46 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | ที | 2.013(100%) | 2.138(74%) | 1.5 | 6.5 | ||
฿ 630.00 ฿ 330.06 | CPC-T | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | ที | 2.459(100%) | 2.599(74%) | 1.5 | 7 | ||
฿ 663.94 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 11 | 5 | 4 | 7 | ที | 3.242(100%) | 3.422(76%) | 2.3 | 8.3 | ||
฿ 626.54 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 59.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | ที | 4.134(100%) | 4.334(77%) | 2.5 | 10 | ||
฿ 728.04 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 61.5 | 17 | 6 | 4.5 | 7 | ที | 4.917(100%) | 5.153(78%) | 3.8 | 12.8 | ||
฿ 784.57 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 90 | 19.4 | 8 | 6 | 9 | ยู | 6.647(100%) | 6.912(80%) | 4.7 | 14.7 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง