• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Low Helix Groove R Type Center Hole Drill CD-R

Part Number
CY0.7R
CY0.8R
CY1.0R
CY1.5R
CY2.0R
CY2.5R
CY3.0R
CY4.0R
CY5.0R
CY6.0R
CY6.0R-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Shape Rmax
(mm)
3 Day(s) or more 3.50.7XRX3.5352.5Ce-12.5
3 Day(s) or more 3.50.8XRX3.5352.6Ce-12.5
3 Day(s) or more 41XRX4353.25Ce-13.15
3 Day(s) or more 51.5XRX5404.6Ce-15
3 Day(s) or more 62XRX6455.75Ce-16.3
3 Day(s) or more 7.72.5XRX7.7507.3Ce-18
5 Day(s) or more 7.73XRX7.7558.3Ce-110
3 Day(s) or more 104XRX106510.6Ce-112.5
Quote 115XRX117812.4Ce-116
3 Day(s) or more 186XRX189017.8Ce-120
Quote 166XRX169016.9Ce-120

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA
Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA