• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slow Helix Angle Groove B-Shaped 60° Center Hole Drill (Old JIS Type 2) CD-S (II)

 
Part Number
C21.0
C21.5
C22.0
C22.5
C23.0
C24.0
C25.0
C26.0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)
Shape
3 Day(s) or more 61X60°X6451.52.5Cg
3 Day(s) or more 81.5X60°X85024Cg
5 Day(s) or more 102X60°X105535Cg
3 Day(s) or more 122.5X60°X12603.56.5Cg
3 Day(s) or more 143X60°X146548Cg
5 Day(s) or more 184X60°X18764.710Cg
3 Day(s) or more 225X60°X22886.512Cg
5 Day(s) or more 256X60°X251007.715Cg

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double-edged
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA